製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 ARC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 ARC

Google翻訳”,
  • 薄型でサイド接続を備えたエネルギー回収ユニット。
  • エネルギー回収機能を備えた給気・排気換気用に設計されています。
  • 屋内環境に厳しい要件がある家庭、オフィス、その他の施設への設置に適しています。
  • 高温効率 82%、低エネルギー消費 (SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、きれいな室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、あらゆる熱ブリッジを最小限に抑えます。
  • 操作・監視はワイヤレスコントロールユニットを使用して遠隔操作できるので、取り扱いが簡単です。
  • RS485 経由の Modbus 通信に対応しています (アクセサリが必要)。
  • 空気の流れは、EC モーターと前方に湾曲したブレードを備えたインペラを備えた 2 つの静音ラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタで接続されており、掃除のために取り外すのも非常に簡単です。
  • ユニット中央には、吸湿性のない再生式アルミ製回転熱交換器が配置されています。熱交換器は取り外して清掃することも可能です。
  • 排気と給気の両方に、ISO ePM1 50%のパネルフィルターが標準装備されています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房/冷房の統合コントロール。
  • ユニットは、間に断熱材を挟んだ二重層の亜鉛メッキ鋼板で構成されています。
  • 暖かい場所に設置できます。天井などの狭いスペースへの取り付けに最適です。
  • 右利き用または左利き用のデザインが利用可能です。
  • レンジフード用接続部を装備。ローターを経由しないよう設計されているため、調理中の臭いが室内に逆流するのを防ぎます。
技術仕様
  • Unique refheru-90-lp-ec-y1-arc
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit