製品の公開
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
    OUTDOOR ELEMENTS

    Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views

    Google翻訳”,

    最高レベルのスタイルとエンジニアリングを駆使して設計されたルーバー屋根があれば、どんな天候でも裏庭でくつろぎ、お客様をもてなしたり、新しいお客様を迎え入れたりできる空間を想像してみてください。Outdoor Elements Signatureルーバー屋根は、ご自宅や商業空間の体験を一変させます。

    クラシックなシグネチャールーバールーフは、8インチのルーバーを備え、お好みに合わせて開閉することで、パティオやデッキを雨、風、直射日光から守ります。ルーバーは簡単に回転するので、どんな天候でも屋外エリアを安全、涼しく、暖かく、乾燥した状態に保つことができます。

    仕様
      • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
      • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
      • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
    技術仕様
    • Unique refsignature-louvered-roof-pergola-ocean-views
    • コレクションセットPergolas
    • コレクションLouvered
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ
    • IFC分類フーチング
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-19 29 13
    • OmniClassタイトルCovers and Shelters