製品の公開
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise
    OUTDOOR ELEMENTS

    Solace Louvered Roof Pergola Poolside Paradise

    Google翻訳”,

    Outdoor Elements® Solaceルーバールーフは、当社の最高級ルーバー製品ラインです。独自のカスタムデザインは、積雪や高温、湿気や強風など、あらゆる気候条件において優れた性能と耐久性を発揮するよう設計されています。Solaceは特許出願中のルーバーを採用し、最大幅15フィート6インチまで拡張可能な設計で、市場で最も大きく、最も耐久性の高いルーバーパーゴラの一つとなっています。

    プール、屋外キッチン、娯楽エリアなど、複数のゾーンを備えた広い屋外リビングエリアを計画する場合、スパン容量が広い Solace ルーバー屋根が理想的な選択肢です。

    これらの屋根は、どんな季節や気候でも屋外での生活体験を向上させます。

    高温多湿の天候では、二重壁システムが断熱壁として機能し、熱を吸収して周囲を涼しく保ちます。また、寒い夜や雪の多い気候では、二重壁システムが断熱材として機能し、熱を逃がさず保温します。

    仕様
      • Elegant and modern design: The flat bottom design echoes the look of a tongue and groove ceiling, offering a sophisticated, aesthetically pleasing appearance.
      • Expanded coverage: With our upgraded louver, covers up to 346 sq. ft. in a single zone and streamline your investment with a cleaner, more refined look. The Solace is our largest single zone system.
      • Dual wall construction: 10-inch louvers combine an upper wall with a small radius for moisture to run off and a lower flat-wall surface with a separation of 2”, creating an air barrier as an insulation barrier.
      • Engineered to withstand up to 70 lb. snow load & 160 Mile Per Hour Winds: The Solace is built for strength, durable for extreme snow and wind conditions.
      • Smart control options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app, or with our proprietary handheld remote control.
    技術仕様
    • Unique refsolace-louvered-roof-pergola-Poolside-Paradise
    • コレクションセットPergolas
    • コレクションLouvered
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-19 29 13
    • OmniClassタイトルCovers and Shelters