製品の公開
AG-30-TT - Tandem Turnstile
Outlaw Industries

AG-30-TT - Tandem Turnstile

Google翻訳”,

AG-30-TTタンデムターンスタイルは、フルハイトで高セキュリティの頑丈なターンスタイルです。タンデムターンスタイルは、基本的に2つのターンスタイルを1つにまとめたもので、2つのシングルターンスタイルを合わせたよりも設置面積が小さくなっています。AG-30-TTタンデムターンスタイルは、人通りの多い施設への入退場時に、アクセス制御を提供することを目的とします。プールゲートのように、出入り口のみで入場は禁止されているような場合には、アクセス制御システムやソフトウェアを必要とせず、機械的に制御することも可能です。また、アクセス制御システム、カードリーダー、指紋リーダーなどを用いて電子的に制御し、施設の出入り者を追跡することも可能です。このターンスタイルは、ここアメリカで、アメリカの誇りを持って製造されています。

標準機能:

- モジュラーロック機構は、フェイルセーフまたはフェイルセキュア、時計回りまたは反時計回りに設定できます。

- キーオーバーライド、回転式改札口は、サービスやロックが不要な一時的なイベントの際に、どちらの方向にもキーで手動でロック解除できます。

-すべてのアームにプラスチックのエンドキャップ

-耐久性のある亜鉛メッキ仕上げ

-すべてステンレススチール製のハードウェア

-カードリーダー取り付けプレート付属

追加機能:

-ロック機構のカウンター

-寒冷地パッケージ

-ヒンジ付きの蓋

-ポータブルベース

-両方向電子制御

-110Vまたは220Vに設定可能

-ステンレススチール構造も利用可能

-亜鉛メッキの上に粉体塗装

- 複数のパウダーコートカラーオプション(オプションについてはカラーチャートをご覧ください)

- 30インチの通路が標準ですが、28インチや36インチなどのカスタム通路幅にも対応できます。

仕様
  • Electrical Specifications:

    -Input voltage: 120 VAC

    -Frequency: 50/60 HZ

    -Operating Voltage: 30 VDC

    -Operating Current: 0,2A

    Construction:

    –Fabricated in America

    -Extra thick mounting brackets for added security

    -Spline shaft, collar, bearing, and bottom flange are corrosion resistant stainless steel

    -All fastening hardware stainless-steel

技術仕様
  • Unique refag-30-tt-tandem-turnstile
  • コレクションセットFull Height Turnstiles
  • コレクションAccess Gates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23 13
  • OmniClassタイトルFull Height Turnstiles

対応地域

北米