製品の公開
Basic Canopy
Outlaw Industries

Basic Canopy

Google翻訳”,

ベーシックキャノピーは、機器や人員を保護するためのシンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。耐久性と汎用性を重視して設計され、11ゲージのスチール製ポスト、14ゲージのチャンネル、レシーバーコンポーネントを備え、軽量ながらも堅牢な構造を実現しています。4本、6本、8本のポスト構成からお選びいただけるこのキャノピーは、様々なニーズとスペースに適応します。屋根スタイルは、片勾配またはピークルーフの2種類からお選びいただけます。シンプルな設計により、輸送コストを抑え、設置も簡単です。各キャノピーは、ポスト、フレーム、屋根材、雨樋、縦樋、固定具、鉄筋ケージ、詳細な組み立て説明書を含む完全なパッケージで出荷されます。カスタマイズオプションには、様々なサイズ、屋根材とトリムの色、ポストとフレームの仕上げなどがあります。

仕様
  • Width

    8, 9, 10, 11, 12

    Length

    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

    Finish

    Galvanized

技術仕様
  • Unique refbasic-canopy
  • コレクションセットCanopies
  • コレクションBasic Canopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
  • Uniclass2015詳細Canopy systems
  • MasterFormat 2014 コード10 73 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
  • OmniClassNumber23-17 21 11 11 11
  • OmniClassタイトルSolid Canopies

対応地域

北米