当社のモデル 627 ドア システムの高度なパフォーマンスは、信頼性、耐久性、セキュリティ、柔軟性、熱効率の向上に対する要求に応えます。理想的な用途には、工業製造施設、政府施設、公共施設、食品および飲料流通施設、気候制御施設、医療施設、出荷および受取ドックなどがあります。
断熱ローリングドアシステムの高度なパフォーマンス
このドア システムは、米国の大手断熱鋼製ローリング ドア製造業者が発表した熱性能値の中で最も高い R 値* 10.9、U 値** 0.09、テスト済み設置 U 係数† 0.84 を備えています。国際エネルギー保存コード (IECC) 2012 の要件と比較すると、Stormtite™ AP モデル 627 はこれらをはるかに上回っています。このローリング サービス ドアの優れた構造と周辺シールの高度な設計により、空気漏れに対する優れたドア保護が実現します。革新的な EPDM トリプル フィン ガイド ブラシ ウェザーシール (ガイドの内側と外側に配置) は、フード バッフルおよびボトム バー ウェザーシールと連動して、ドア システムの周囲全体の空気漏れを低減します。
Stormtite™ AP モデル 627 の音響性能は、カーテンを通した音響透過クラス (STC) の評価が 28、設置システムの評価が 21 です。STC 評価が高いほど、ドアを通した音やドアの周囲での音の伝達に対する緩衝効果は高くなります。この断熱ドア システムは、炎の広がりと煙の指数がクラス A または 1 で、これは最高の評価であり、米国防火協会 (NFPA)、保険業者試験所 (UL)、国際建築基準 (IBC) の要件に準拠しています。
Stormtite™は、風雨や不法侵入から身を守ります
Stormtite™ AP モデル 627 は、エンドロックやウィンドロックを備えた連結スラットで構成されています。この設計により、外部からの強制侵入に対する抵抗力が得られ、いくつかの内部ロック オプションによってセキュリティをさらに強化できます。627 は、20 psf (設計圧力) の風圧保護を提供します。これは、約 90 ~ 110 mph の風速に相当します (ハリケーン風力カテゴリ 1 ~ 2 に相当)。このモデルは、リクエストに応じて、より高い風圧に対応するように構築できます。
運用の柔軟性
この Stormtite™ AP ドア システムには、チェーン ホイスト操作が標準装備されています。クランクおよびモーター操作オプションも利用できます。操作と取り付けの多様なオプション (左利きまたは右利き) により、施設や用途のニーズに柔軟に対応できます。
豊富なオプション、カスタマイズされたソリューション
Stormtite™ AP モデル 627 には、個々のアプリケーションのニーズを満たすためのさまざまなオプションが用意されています。大型の断熱ビジョン ライトは、厚い二重壁ポリカーボネートを特徴としており、高度な断熱特性と最大限の視認性と光透過性を提供します。スラット オプションには、スチール (標準)、ステンレス スチール、またはアルミニウムがあります。仕上げオプションには、4 つの標準色のほか、約 200 色または仕様に合わせた色の PowderGuard® プレミアム パウダー コート仕上げがあります。ドア カーテン、下部バー アングル、ガイドには、PowderGuard® 亜鉛仕上げと PowderGuard® 風化仕上げも用意されています。
特殊用途オプションには、特大ドア、コンビネーションドア (1 つのヘッドプレートに 2 つのドア)、およびパスドアが含まれます。特殊用途オプションの詳細については、Overhead Door™ 販売代理店にお問い合わせください。
BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |