製品の公開
RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998
RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998

    RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998

    Google翻訳”,

    ラピッドシールド® 998

    RapidShield® モデル 998 は、最大 80 インチ/秒の開閉速度を誇る頑丈なアルミ製カーテンを備えた、耐久性の高い外装ドアです。高サイクルと簡単な操作性を実現するよう設計された RapidShield® モデル 998 は、独立機関によるテストを受けており、最大 100 psf* の風圧に耐えることができます。安全性を重視した RapidShield® モデル 998 には、特許出願中の統合カーテン監視装置、安全ライトカーテン、監視付きワイヤレスリバースエッジも搭載されています。このドアは、セキュリティとプライバシーが優先される用途に最適です。

    BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

    仕様
    • Standard max width: 26'

      Standard max height: 21'

      Speed: up to 80" per second

      Wind load: up to 100 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 15')

      Door material: dual-walled aluminum

      Vision option: optional scratch-resistant polycarbonate panels

      Perforated option: optional powder coat-matched perforated slat for 24% open area

      Operation: direct drive motor and gearbox system

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X

      • cULus listed

      Obstruction detection: integrated light curtain

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†; ​​

      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

    技術仕様
    • Unique refhigh-speed-exterior-metal-door-998
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションHigh Speed Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors

    対応地域

    北米