製品の公開
Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Google翻訳”,

断熱セクショナル スチール ドア モデル 470は、信頼性の高いパフォーマンスを実現する堅牢な構造で、断熱セクショナル スチール バック ドアは商業および工業用途に最適です。2 インチのポリスチレン断熱材は、9.83 という優れた R 値を実現します。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

仕様
  • Standard Features

    Standard max width: 20'0" (6,096 mm)

    Standard max height: 14'1" (4,293 mm)

    Panel thickness: 2" (51 mm)

    R-value: 9.83

    Exterior steel: 26-gauge

    Interior steel: 29-gauge

    Exterior surface: ribbed, woodgrain embossed

    Insulation: polystyrene

    Standard springs: 10,000 cycle

    Track: 2" and 3" track available in standard fit, high lift, full vertical,low headroom, and follow roof line options

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options​​

    • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
    • High-usage package
    • Wind load options
    • Electric operator
    • Chain hoist
    • Posi-Tension™ drums​
    • Safety bottom fixture ​
    • Bottom-sensing edge ​
    • Flexible jamb, header seal ​
    • Exhaust ports ​
    • Hinge upgrade package ​
    • Residential lite options ​
    • Window Glazing Options​ ​​
技術仕様
  • Unique refinsulated-sectional-steel-back-doors-470
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors

対応地域

北米