製品の公開
Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Google翻訳”,

Thermacore ®風荷重ドア モデル 515は、より高い設計圧力に耐えるように設計されており、風速に関する現地の建築基準を満たすように設計されています。スチールとポリウレタン断熱材で作られたこの断熱風荷重セクショナルドアは、R 値 12.12 を誇ります。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

仕様
  • ​Standard Features

    Standard max width: 20'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 12.12

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.23 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 3/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows ​​
技術仕様
  • Unique refinsulated-wind-load-sectional-doors-515
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションWind Load
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors

対応地域

北米