製品の公開
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors

    Sectional Warehouse Doors

    Google翻訳”,

    当社のセクショナル倉庫ドアは、要求の厳しい商業環境での使用に適した強度と耐久性を備えた非常に効率的な設計です。 厚さ 2 インチで究極の強度と耐久性を実現しています。 オプションの断熱材は、ドア全体に 1 5/16 インチの発泡ポリスチレンを使用しています。 スチールとポリラミネートの両方のバッキングを選択できるため、これらのモデルは幅広い用途に適しています。

    理想的なアプリケーションには以下が含まれます

    • 公共施設
    • 倉庫ソリューション
    • 製造業

    仕様
    • Color

      • White Smooth
      • White Stucco-Embossed (Models 405/406)
      • Brown Smooth (Models 403/404/405/406)
      • Brown Stucco-Embossed (Models 405/406)
      Door Features
      Model 401402403404405406
      Exterior Steel Gauge20 Gauge20 Gauge24 Gauge24 GaugeNom. 24 GaugeNom. 24 Gauge
      Section Thickness2"2"2"2"2"2"
      Joint ProfileTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & Groove
      Insulation Expanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      Interior Backer OptionsN/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​
      Max. Width30'2"30'2"30'2"30'2"20'2"20'2"
      Max. Height22'1"22'1"22'1"22'1"16'1"16'1"
      Section Sizes19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"
      R-value*N/A7.64N/A7.64N/A7.64
      Exterior SurfaceRibbedRibbedRibbedRibbedRibbedRibbed
      Standard Spring-Cycles10,00010,00010,00010,00010,00010,000
      Warranty1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited

      *R-Value is a measure of thermal efficiency. The higher the R-Value the greater the insulating properties of the door. Overhead Door Corporation uses a calculated door curtain R-Value for our insulated doors.


    技術仕様
    • Unique refsectional-warehouse-doors
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションSectional Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors