Thermacore ® AP ドア モデル 850は、気候制御、耐久性、メンテナンスのしやすさが主な懸念事項である商業および工業用途で高度なパフォーマンスを発揮するように設計されています。このセクショナル スチール ドア システムは、米国の大手 3 インチ商業用断熱セクショナル ドア メーカーが発表した中で最も高度な熱性能値を備えています。
Thermacore ® AP ドア システムの高度なパフォーマンスは、より高い熱効率、信頼性、耐久性、設計の柔軟性に対する要求に応えます。850 ドアは、農業用建物、食品および飲料の保管施設、製薬施設、温度管理施設、工業製造施設、政府施設、出荷および受取ドックなど、過酷な用途での熱や寒さに対する断熱に最適です。
高度な熱性能
このドア システムは、R 値* 26、U 値** 0.038、テスト済み設置 U 係数† 0.14 という、米国の大手 3 インチ商用断熱セクショナル ドア製造業者が公表した最も高度な熱性能値を備えています。
Thermacore ® AP 850 は、高密度フォーム注入 CFC および HCFC フリーのポリウレタン断熱材で構成された 3 インチ厚のプロファイルによる優れた構造を特徴としています。ポリウレタン断熱コアは、平方インチあたりの断熱値が最も優れています。
さらなる熱効率を実現する二重バリアのタング アンド グルーブ ジョイント プロファイル (特許出願中) は、ドア セクション間の空気漏れ (空気の浸入) を事実上阻止する経路を作り出します。この独自のジョイント プロファイルは、幅 1-3/4 インチの真の断熱ブレークとしても機能し、前面と背面のスキンが熱や冷気を伝達するのを防ぎます。2 つ目の PVC 断熱ブレークは、端部の縦枠での熱や冷気の伝達をさらに防止します。
高度な境界保護
Thermacore ® AP 850 ドア システムの高度な外周設計は、全体的な優れた熱性能に貢献しています。独自に設計された湾曲した壁アングルにより、スチール枠シールと壁アングルの密着性が高まり、ドア システムの側面の空気漏れが最小限に抑えられます。このシステムは、上から下まで高度な外周保護を備えており、15 mph での空気浸入‡定格は 0.09 cfm/平方フィート (1.65 m³/hr/m²) です。
ヘッダー シールは、ドアの上部をしっかりと密閉します。下部ウェザーシールは、硬質 PVC リテーナーとデュアル デュロメータ PVC バルブ シールを備え、下部からの空気や水の漏れを防ぎます。オプションの EPDM バルブ シールは、過酷な気象条件にお勧めです。特許出願中の強化された熱性能の枠シールは、拡張フラッパーとバルブ シールを 1 つの独自の設計に組み合わせ、ドア システムの周囲保護を完成させます。
Thermacore ® AP ドア システムは、音響透過クラス (STC)†† 評価 22 を備えており、ドア内およびドア周辺での騒音伝達を最小限に抑えます。STC†† 評価が高いほど、ドア内およびドア周辺での音の伝達に対する緩衝効果が向上します。
デザインの柔軟性
Thermacore ® AP ドア システム セクションは、各セクションの幅に沿って連続したスチール ストリップを備えているため、ヒンジをセクションの任意の場所に配置でき、ライトを妨げずに配置でき、トロリー オペレーターを中央に簡単に取り付けることができます。操作オプションには、チェーン ホイストと電動オペレーターがあります。操作と取り付けの多様なオプション (左利きまたは右利き) により、施設とアプリケーションのニーズに合わせて柔軟に対応できます。
豊富なオプション、カスタマイズされたソリューション
Thermacore ® AP モデル 850 には、個々のアプリケーションのニーズを満たすためのさまざまなオプションが用意されています。大型の断熱ライトは、最大限の視認性と光透過率を実現します。断熱ガラス、断熱強化ガラス、多層ポリカーボネート (透明、白、ブロンズ) など、断熱性能を最適化する厳選されたガラス オプションが用意されています。ライトには黒のフレームが標準装備されていますが、色に合わせたフレームも用意されています。
仕上げオプションには、施設のデザイン美観に調和する 4 色から選べる 2 層の焼き付けポリエステル ペイントが含まれます。高度なセキュリティと安全性が求められる用途には、追加のロック、感知エッジ、フォトアイ、ケーブル故障デバイスを検討してください。使用頻度の高いプロジェクトには、高サイクル スプリングと高サイクル コンポーネント パッケージを検討してください。特別な用途オプションの詳細については、Overhead Door™ 販売代理店にお問い合わせください。
BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |