多用途で魅力的、かつ頑丈で安全な上向きコイルグリルがプロジェクトで必要な場合は、モデル 670 が最適です。これらのグリルは、空気、光、視界を遮ることなく、一般の人の立ち入りを制限する必要があるエリアを保護するための魅力的かつ機能的な手段を提供します。幅広いオプションを備えたこれらのグリルは、さまざまな小売、産業、商業環境での屋内または屋外での使用に最適です。
仕事のニーズに合わせてカーテンを柔軟に選択
モデル 670 では、ほぼあらゆる環境の美観と機能の要件を満たすカーテン仕上げを選択できます。モデル 670 は、オプションで難燃性ポリカーボネート インサートを備えたアルミニウム カーテンを備えています。このカウンター ドアの標準カーテン パターンは直線格子構成ですが、交互に配置されたレンガ デザインを選択することもできます。
高性能、低メンテナンス
これらのセキュリティ グリルは、長期間にわたってトラブルのないパフォーマンスを発揮するように作られています。カウンターバランス アセンブリには、鋼管またはパイプ バレルに頑丈な螺旋ねじりバネが組み込まれており、長期間にわたって信頼性の高いサービスを提供します。ガイドには連続摩耗ストリップが組み込まれており、操作が簡単でノイズが低減されます。表面は工場で事前に仕上げられているため、現場での準備が最小限に抑えられ、仕上げの耐久性が向上します。オプションのクランクまたは電動モーターにより、グリルの操作がさらに簡単になります。オプションの高頻度使用パッケージにより、駐車場やサービス アクセス ゲートなど、高負荷サイクルを必要とする用途で長寿命が実現します。
緊急脱出オプション
公共エリアへのアクセスを保護するためにグリルが使用されている公共の建物の用途では、緊急事態や停電の際に閉じ込められるのを防ぐために、緊急出口が必要になる場合があります。病院、学校、オフィスビル、図書館などの用途は、ドア システムにこの安全オプションを追加するのに最適です。緊急出口により、警報や停電の際に脱出できます。ドアはロック解除されるため、脱出できます。この機能により、閉じ込められることがなくなり、緊急要員がすぐにアクセスできるようになります。当社では、緊急出口オプションを実装する 2 つの方法を提供しています。どちらの方法も IBC 1008.1.4.4 の要件を満たしています。1 つのオプションは、Overhead Door™ 緊急出口で動作するように特別に設計された出口電動オペレーター システムを使用した自動ロック解除および自動リリース オプションです。もう 1 つのオプションは、標準の Overhead Door® 商用オペレーターで操作できる自動ロック解除および手動リリースです。
オプションの電動操作
これらのセキュリティ グリルは、学校、病院、図書館、公共アクセス ビル、駐車場など、さまざまな商業および産業用途で自動通路を提供する電動オペレーター付きで利用できます。当社の商業オペレーターは、モデル 670 と連動するように設計されており、今後何年にもわたって正確でスムーズかつ安全な操作を保証します。これらのオペレーターには、さまざまな安全およびアクチュエータ オプションが用意されており、これらのグリルはほぼすべての商業または小売用途に適しています。これらのオプションには次のものが含まれます。
BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |