製品の公開
Corpus
Corpus
Corpus

    Corpus

    Google翻訳”,

    数々のデザイン賞を受賞したCorpusは、表情豊かな外観と優れた音響性能を兼ね備えています。ベースとなるのは、極細の白いフリース素材で覆われた表面を持つ、10個の異なるサイズの長方形および正方形の音響エレメントからなるモジュラー式組み立てキットで、ほぼ無限の組み合わせオプションを提供します。10個の立体的な音響エレメントは、自由に組み合わせることができ、連結することも、間隔を変えて設置することもできます。キューブ型LEDエレメントは、さらに多様性に富み、印象的な照明効果をもたらします。

    仕様
    • Glass wool Corpus

      Name: OWAconsult glass wool Corpus

      S1, S2, M1, M2, L1, L2, XL1, XL2, XXL1 and XXL2

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:



      Visible side: white, fleece-laminated

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      S1, M1, L1, XL1 and XXL1 150 mm

      S2, M2, L2, XL2 and XXL2 300 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    技術仕様
    • Unique refCorpus_Canopies
    • コレクションセットCanopies
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_70
    • Uniclass2015詳細Raft or island suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels