製品の公開
Plain
Plain

    Plain

    Google翻訳”,

    ミネラルシーリングプレーンは、滑らかな表面で色彩豊かにコーティングされており、光の反射率が非常に高いです。特に音の反射率に優れ、高い遮音効果を発揮します。

    仕様
    • Mineral tile Plain

      Name: OWAcoustic mineral tile Plain

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Plain

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid

      Thickness: 15 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    技術仕様
    • Unique refPlain
    • コレクションセットMineral ceilings
    • コレクションExposed systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile