製品の公開
Sinfonia sports
Sinfonia sports

    Sinfonia sports

    Google翻訳”,

    フリース素材で覆われたミネラルシーリング「シンフォニア・スポーツ」は、人気スポーツや競技スポーツにおいて、長期にわたる性能を実証するために開発されました。特にレジャー&スポーツ分野では、音響性能とボールへの衝撃安全性において、コンポーネントの最高性能が重要です。この要件に完璧に適合するミネラルシーリングシステム「シンフォニア・スポーツ」は、DIN 18032-3に準拠した絶対的な最高性能を誇ります。

    仕様
    • Mineral tile Sinfonia sports

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia sports

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3 sports


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia sports, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:3, Square edge 

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 35 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    技術仕様
    • Unique refSinfonia-sports
    • コレクションセットMineral ceilings
    • コレクションExposed systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile