製品の公開
Trapeze
Trapeze
Trapeze
Trapeze

    Trapeze

    Google翻訳”,

    動き、ダイナミクス、音響、光。これらがTrapezeの真髄です。天井デザインに生命を吹き込むタイル。Trapezeは、Trapeze LEDとOWAlightを組み合わせれば、かつてないダイナミックな構造を創造し、真に目を引く空間を演出します。

    仕様
    • Mineral tile Trapeze

      Name: OWAcoustic mineral tile Tapeze

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Trapeze 4, 2 and 1, fleece-covered

      Colour: white

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 15b, revealed edge 15 mm grid 


      Thickness: 20 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 30 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    技術仕様
    • Unique refTrapeze
    • コレクションセットMineral ceilings
    • コレクションExposed systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile