製品の公開
FOAMULAR® Thermapink 25 Tapered C-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® Thermapink 25 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 押出ポリスチレン (XPS) 断熱材は、屋根用途向けに特別に設計された独立気泡の耐湿性硬質発泡ボードです。

FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 は、テーパー断熱システムでも使用できます。

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 には、HFC 134a.1 の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるというさらなる利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_ThermaPink_25_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • コレクションセットFOAMULAR® XPS
  • コレクションFOAMULAR® XPS-Tapered
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)1
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation