製品の公開
FOAMULAR® Ci-C-2x24x48
Owens Corning

FOAMULAR® Ci-C-2x24x48

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ CI-C 押出ポリスチレン (XPS) 硬質フォーム断熱材は、EIFS やスタッコ システムなどのさまざまなコーティングの下で​​の使用を目的とした独立気泡耐湿性耐久性硬質フォーム ボードです。

FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ CI-C は、ASTM C578/CAN ULC S701 に従ってテストされた場合、タイプ X/タイプ 2 製品として分類され、インチあたり R-5 の安定した熱性能を提供します。押し出されたスキン表面を除去すると、コーティングされた表面材料のベースとして理想的な、滑らかで平らな平行な表面が得られます。

すべての FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ XPS 断熱製品と同様、CI-C は厳格な品質管理のもと、Owens Corning の特許取得済み Hydrovac プロセス技術を使用して製造されています。特許取得済みの Hydrovac プロセス技術により、耐久性と耐湿性が向上し、湿気や凍結融解サイクルにさらされた後でも、製品が毎年高い R 値を維持できるようになります。

FOAMULAR® NGX™ CI-C には、HFC 134a.1 の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_Ci_C-2x24x48
  • コレクションセットFOAMULAR® XPS
  • コレクションFOAMULAR® XPS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)48
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

北米