製品の公開
FOAMULAR® NGX™ F-404-3x24x96-Channeled Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-404-3x24x96-Channeled Edge

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 押出ポリスチレン (XPS) 硬質フォーム断熱材は、屋根保護膜アセンブリ (PRMA) での使用向けに特別に設計されており、断熱材が膜の上に配置され、偶発的な雨漏りの経路を提供します。湿気が屋根の排水溝に移動します。 FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS 断熱材の圧縮強度は、長期にわたる屋根の性能に必要な完全性を提供します。

FOAMULAR® NGX® 404/604 には、HFC 134a の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるというさらなる利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_NGX_F_404-3x24x96-Channeled_Edge
  • コレクションセットFOAMULAR® NGX
  • コレクションFOAMULAR® NGX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)3
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation