製品の公開
FOAMULAR® NGX™ Half-Inch-0.5x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Half-Inch-0.5x48x96-Square Edge

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® ハーフインチ押出ポリスチレン (XPS) 断熱材は、独立気泡の耐湿性硬質フォームボードで、薄くて硬いフォーム断熱材シースのニーズを満たすのに適しています。

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS 断熱材は住宅用途向けに設計されており、サイディングの設置に平らで滑らかな表面を提供します。他の住宅用下敷きよりもはるかに高い 3.0 の R 値を提供し、特に古い住宅のエネルギー効率を最大化し、改善します。

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® ハーフインチ XPS 断熱材は、長期にわたる熱性能を維持するための優れた耐湿性を提供し、特別な工具を必要とせずに簡単に切断できます。丈夫でありながら軽量な 2 フィート×8 フィートおよび 4 フィート×8 フィートのパネルは、釘やステープルで素早く簡単に取り付けられ、省力化を実現します。

FOAMULAR® NGX® ハーフインチ XPS 断熱材には、HFC 134a の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_NGX_Half_Inch-05x48x96-Square_Edge
  • コレクションセットFOAMULAR® NGX
  • コレクションFOAMULAR® NGX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)0.5
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation