製品の公開
Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment
PABCO Gypsum

Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Google翻訳”,

幅広い周波数範囲で最大限のサウンドコントロール

QuietRock 545 は、広範囲の周波数にわたって最大限の音響制御を提供するように設計された多層の特殊パネルです。QuietRock 545 は、低周波の緩和が重要な商業劇場、スタジオ、パフォーマンス スペース、音楽室に最適です。

パネルは、いくつかの耐火等級のアセンブリでの使用について UL 認定を受けており、他の紙張り石膏ボードと同様に設置および仕上げられますが、切断にはのこぎりが必要です。重量があるため、特別な注意が必要です。

仕様
  • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

技術仕様
  • Unique refAcoustical_Gypsum_Wall_Board_for_Entertainment
  • コレクションセットQuietRock Acoustical Panels
  • コレクションSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum