製品の公開
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

長期暴露保護用ガラスマットシャフトライナーパネル

PABCO GLASS SHAFTLINER は、エレベーター シャフトのライニングや、商業施設や集合住宅のキャビティ シャフト壁、階段、エリア分離壁用の軽量防火バリアの構築に適しています。独自の石膏コアはガラス繊維で強化され、独特のオレンジ色のカビ防止ガラス繊維マット表面で覆われています。この組み合わせにより、反り、波打ち、座屈、たるみに強い寸法安定性が高まります。PABCO GLASS SHAFTLINER は、通常の気象条件下で最大 12 か月の長期暴露が保証されます。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
技術仕様
  • Unique refPabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションGlass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum