製品の公開
Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

表面耐久性とカビ耐性を1枚のパネルで実現

ABUSE CURB は、表面の耐久性 (摩耗と表面のへこみ)、カビや湿気に対する耐性が主な考慮事項となる内壁アセンブリ用に設計されたタイプ X 石膏パネルです。MOLD CURB Plus テクノロジーを組み込んだ耐火性、不燃性の石膏コアで構成されています。パネルの表面は、厚くて耐久性のある 100% リサイクルのライトブルー色のカビ/白カビ摩耗耐性紙で覆われています。この製品は、新築および改修工事の交通量の多いエリアでの使用を目的に設計およびテストされています。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives.


    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Mold Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤5% by weight

    Surface Burning Characteristics

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

技術仕様
  • Unique refPabco_Abuse_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションAbuse Curb Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum