製品の公開
Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

耐火等級建築用石膏パネル

石膏ボードの ASTM C1396 標準仕様を満たすか、それを上回るように製造されています。FLAME CURB 製品は、特定の耐火性が求められる住宅および商業用途の内壁、天井、梁、柱に使用することを目的とした非構造石膏パネルです。FLAME CURB 製品は、耐火性、表面燃焼特性、および不燃性 (コア) に関する必要なテストに合格した UL 認定製品です。5/8 インチ FLAME CURB® タイプ C および 1/2 インチ FLAME CURB® スーパー C は、耐火性をさらに高めるために製造された強化された独自のタイプ X パネルです。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

技術仕様
  • Unique refPabco_Flame_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションFlame Curb Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum