製品の公開
Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board
PABCO Gypsum

Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Google翻訳”,

STC/IIC 性能を追加した耐火天井パネル

SOUND CURB パネルは、天井用途での音の透過を減らすように設計されています。このパネルは、耐火性が要求され、音響透過クラス (STC) と衝撃遮断クラス (IIC) のパフォーマンスを向上させるために追加の質量が求められる、多層住宅または商業プロジェクトに最適です。この製品は、音響制御が困難であることが判明している低周波数に特に効果的です。独自の高密度石膏コアは、100% リサイクルされた表面紙と裏紙で包まれています。追加の鉱物添加剤が製品のコアに組み込まれ、火災にさらされたときのパフォーマンスが向上しています。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers



    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

技術仕様
  • Unique refSound-Curb
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションSound Curb
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum