製品の公開
Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

長期暴露保護のためのガラスマットシース

オレンジ色のマットな表面で簡単に識別できる PABCO GLASS シーシングは、外装の基材として商業および住宅の外装に最適です。この製品は、通常の気象条件下で最大 12 か月の長期暴露が保証されています。独自の石膏コアはガラス繊維で強化されており、反り、波打ち、座屈、たるみに強い寸法安定性を備えています。耐火定格用途には 5/8 インチ タイプ X、非耐火定格用途には 1/2 インチの通常パネルが用意されています。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: 100% coated glass mat on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1177

    Installation

    GA-253 Application of Gypsum Sheathing


    ASTM C1280 Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use as Sheathing

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 0


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

技術仕様
  • Unique refPabco_Glass_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションGlass Sheathing Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum