製品の公開
Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

多用途で経済的な耐火・耐湿性シース

PABCO GYPSUM SHEATHING は、住宅や商業ビルのベニヤ仕上げシステムの安定した基盤となる外装ボードとして使用するために設計された経済的な防湿パネルです。この製品は、前面と長辺の茶色/黒色で識別できる 100% リサイクル防湿紙の表面材で覆われた防湿コアで構成されています。EIFS だけでなく、外装クラッディングの基材としても使用できます。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board


    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤10% by weight

    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
技術仕様
  • Unique refPabco_Gypsum_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションGypsum Sheathing Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum