製品の公開
Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

衝撃に優れた耐性を備えた石膏パネル

PABCO 耐衝撃性パネルは、摩耗、へこみ、衝撃、火災、カビ、湿気から保護する真のスーパーパネルです。このパネルは、新築および改修工事の両方において、人通りの多い場所での使用を念頭に設計およびテストされています。PABCO 耐衝撃性パネルは、独自の高密度タイプ X コアを使用して製造されており、埋め込み型ファイバーグラス メッシュを組み込むことで、衝撃耐性をさらに高めています。コアは、100% リサイクルされた、カビや湿気に強い厚手の紙の表面と裏地で覆われています。

仕様
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges
    Manufactured

    ASTM C1396


    ASTM C1629

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C4977


    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C5420


    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM E695


    Classification Level 3

    Hard Body Impact Resistance

    ASTM C1629


    Classification Level 3

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control:The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
技術仕様
  • Unique refPabco_Impact_Resistant_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションImpact Resistant Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum