製品の公開
Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

内装用防カビ・防湿石膏ボード

MOLD CURB Plus パネルは、湿気やカビに対する保護を強化するために、特別に配合された石膏コアと紙の表面仕上げで製造されています。このパネルは、壁と天井の両方でカビや湿気に対する保護を強化する必要がある高湿度のエリアでの使用向けに設計されています。パネルには、天然の耐火性、不燃性の石膏コアが含まれています。住宅建設用の 1/2 インチ レギュラーと、耐火性商業用途向けの 5/8 インチ タイプ X が用意されています。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled treated paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Humidified Deflection

    ASTM C473


    1/2” thick panel 10/8”


    5/8” thick panel 5/8”

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

技術仕様
  • Unique refPabco_Mold_Curb_Plus_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションMold Curb Plus Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum