製品の公開
Pabco Regular Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Regular Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

壁や天井用の通常の内装パネル

PABCO Regular 内装石膏パネルは、非耐火住宅の新築または改築プロジェクトに使用されます。軽量で一貫性があり、使いやすいため、請負業者に好まれています。このウォールボードは、壁や天井に使用できるため、多用途です。また、曲線に成形して、平面または曲面のカバー材として使用することもできます。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


技術仕様
  • Unique refPabco_Regular_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションRegular Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum