製品の公開
Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Google翻訳”,

耐湿・耐火性シャフトウォールパネル

PABCORE SHAFTLINER タイプ X パネルは、耐火性を高めるためにガラス繊維と特殊添加剤で強化された独自の耐火タイプ X コアを使用して製造されています。コアは 100% リサイクルされた耐湿性の表面および裏面紙で覆われており、取り付けを容易にするために二重に面取りされたエッジを備えています。PABCORE シャフトライナーは、雨風に対する優れた保護も提供します。

仕様
  • CompositionCore:  Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Water AbsorptionASTM C473
    ≤10% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core


    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

技術仕様
  • Unique refPabcore_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • コレクションセットGypsum Wall Board
  • コレクションShaftliner Gypsum Wall Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum