製品の公開
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
    PABCO Gypsum

    Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Google翻訳”,

    1/2 インチ QuietRock® 510 は、住宅の新築や改築に最適な、コスト効率の高い防音石膏パネルです。標準の石膏パネルと同じように設置および仕上げられ、特別なツールは必要ありません。QuietRock® 510 は、複数の石膏パネル、ファイバーボード、断熱材などの他の騒音制御代替品よりも優れています。この製品は UL 認定を受けており、耐火定格アセンブリの追加レイヤーとして使用できます。

    仕様
    • Composition

      Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives laminated with a sound damping proprietary viscoelastic polymer glue.



      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

      ManufacturedASTM C 1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)


      GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


      GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn ASTM E84

      Class A


      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility ASTM E136Non-Combustible Gypsum Core
      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum
      STC

    技術仕様
    • Unique refQuietrock-510
    • コレクションセットQuietRock Acoustical Panels
    • コレクションSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
    • OmniClassNumber23-13 13 11 19
    • OmniClassタイトルGypsum