製品の公開
Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel
PABCO Gypsum

Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Google翻訳”,

カビ耐性を備えたEZ-SNAPパネルのすべての利点

QuietRock EZ-SNAP Mold Resistant は、作業性が向上し、設置時間を短縮するとともに、高い音響性能を実現します。当社の特許取得済み EZ-SNAP 技術により、パネルの中央に紙や金属がないため、設置者はパネルを簡単に切り込み、折り曲げることができます。この製品は、当社の EZ-SNAP パネルのすべての利点に加え、カビに敏感な用途向けにカビ耐性が追加されています。QuietRock ES および ES MR は、北米全域の住宅、商業、公共施設の建設に最適な音響制御ソリューションです。パネルは、耐火性、表面燃焼特性、および不燃性 (コア) に関する必要なテストに従って UL 認定されています。

仕様
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396
    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    Gypsum Association GA-214, GA-216


    ASTM C 840

    Mold Resistance

    ASTM D327


    Mold Resistance Rating: 10 (highest rating)

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

技術仕様
  • Unique refQuietrock-ES-Mold-Resistant-EZ-Snap
  • コレクションセットQuietRock Acoustical Panels
  • コレクションSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-05
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClassNumber23-13 13 11 19
  • OmniClassタイトルGypsum