製品の公開
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
    Pablo Designs

    CIRCA

    Google翻訳”,
    Circa を設計するにあたり、Pablo Studio のデザイナーは、革新的でありながら親しみやすい製品を作りたかったのです。彼らは新しいランプを作っただけでなく、実用的な作業用ランプと従来のシェード付きランプの境界を曖昧にする、屋内照明の新しい原型も作りました。Circa の特徴は、軸の上で滑らかに動くフラットパネル LED ディスクです。この可動性により、ランプは無限のポジションを取ることができ、バランスのとれたアンビエント ライトを提供するタスク ランプとして機能します。Circa は、テーブル、フロア、壁掛けモデルに USB 充電ポートを統合することで、ユーザーのモバイル デバイスもサポートします。受賞: 2013 NY NOW プロダクト デザイン優秀賞
    仕様
    • FINISHES: White Graphite MATERIALS: ABS Shade Polycarbonate lens assembly Aluminum Stem ABS Base Steel Insert Fabric cord FEATURES: 360° shade rotation 45° shade tilt 4-Stage dim control Glare-free illumination USB Charging port Ships flat-packedSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 8.7W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 500 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS NOTE: This lamp is not recommended for damp locations.
    技術仕様
    • Unique refcirca
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)