製品の公開
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
    Pablo Designs

    CONTOUR

    Google翻訳”,
    Contour の開放的でエレガントなオープン フレーム アーキテクチャは、驚くほど細い押し出しアルミニウム構造内に温かみのある LED 照明を取り入れます。インテリジェントで非常に効率的な Contour のミニマリスト デザインは、必要最低限​​にまで洗練されており、周囲の景色を遮ることなく、個人の持ち物のための豊かな内部空間を作り出します。Contour の高級木材と織物の内部は、本や貴重品を置いたり、内蔵の USB ポートでモバイル デバイスを充電したりするための快適な場所を提供します。
    仕様
    • FINISHES: White/Pearl White/White Oak White/Walnut Graphite/Coal Graphite/White Oak Graphite/Walnut MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Wood or fabric interior ABS Base Fabric cord FEATURES: Full range dim control Glare-free illumination USB Charging portSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 3000K Luminosity: 780 Lumens Luminaire efficacy: 98 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available Patent pending CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    技術仕様
    • Unique refcontour
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米