製品の公開
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
    Pablo Designs

    CORTINA

    Google翻訳”,
    デザイナーのパブロ・パルドは、コルティナを考案するにあたり、存在感を主張しながらも、さまざまな環境にシームレスに溶け込む照明器具を作ろうとしました。彼が作り上げたのは、透明で拡散した表面から魅惑的な光を放つ、ストイックで彫刻的な照明器具です。コルティナのモノリシックな形状は、周囲の建築物を模倣した高貴な光を生み出します。流動的に調光可能なこの製品は、透明なアクリルシェードと、上向きの光源を保護する半透明の布製ディフューザーで構成されています。コルティナは、高さ 24 インチから 72 インチまでご用意しています。
    仕様
    • FINISHES: Clear Shade / White Diffuser / Silver Base MATERIALS: Cast iron base Polycarbonate shade Polyester diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) BULB TYPE: (2) E26/PAR20 7W LED 3000K 650Lumens (per bulb) CERTIFICATIONS: UL listed components DIMENSIONS: Cortina 24: 24"H X 8"W X 3"D Cortina 48: 48"H X 10"W X 3.5"D Cortina 60: 60"H X 10"W X 3.5"D Cortina 72: 72"H X 11"W X 4"D
    技術仕様
    • Unique refcortina
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)