製品の公開
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
    Pablo Designs

    ELISE

    Google翻訳”,
    Elise は、機械時代への概念的なトリビュートです。光源としての機能において、合理化され、控えめで、誠実です。最も古典的な工業形態である円筒形を称えるこのランプは、2 つの要素で構成されています。洗練されたアルミニウム ベースまたは新しい磨き上げられた大理石のベースが光源を隠し、十分なバラストを提供し、そびえ立つフロスト アクリル ディフューザーが光のビーコンになります。自信に満ちた幾何学的なシンプルさにより、さまざまな空間に快適に溶け込みます。Elise は完全な調光範囲を提供し、高さは 12 インチから 80 インチまで用意されています。
    仕様
    • FINISHES: Frosted PMMA shade / White Carrara Marble base Frosted PMMA shade / Black Marquina Marble base MATERIALS: Marble base PMMA diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: Elise 32/48/60: LED E26/PAR30 8W 950 Lumens Elise 80: LED E26/PAR38 15.5W 1320 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed
    技術仕様
    • Unique refelise
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)