製品の公開
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
    Pablo Designs

    LANA

    Google翻訳”,
    クラフトと高度な製造の融合からインスピレーションを得た Lana シリーズは、あらゆるスペースに適応するように設計されています。Lana は、無限の取り付け可能性を提供するユニークな磁気フェルト シェードで構成されています。新しいコレクションは、磁気 LED モジュールでデビューします。これにより、ライトをあらゆる鉄の表面に取り付けることができる最大の自由度が保証され、壁、テーブル、床 (調整可能な台座付き) の 3 つの個性が生まれます。よりコンパクトなスペースに対応するために、新しい Lana Mini サイズが利用可能になりました。受賞: 2015 IIDEX ゴールド イノベーション アワード
    仕様
    • SHADE FINISHES: Stone/Grey Charcoal/Grey Arctic Blue/grey Moss/Grey Plum/Grey WALL PLATE FINISH: White MATERIALS: Wool felt shade ABS light module neodymium magnets Steel base Steel mounting plate FEATURES: 360° shade rotation Unlimited height adjustability Magnetic attachment Full range dim control 100%-10% Optical SwitchSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9' (274cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: LED High-output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    技術仕様
    • Unique reflana
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (22)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)