製品の公開
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
    Pablo Designs

    Luci Table & Floor

    Google翻訳”,
    Luci は完全に充電可能なポータブル照明器具で、屋内でも屋外でも、どこにいても雰囲気を演出できます。シンプルな形状と高い触感を特徴とする Luci は、オール機械加工のアルミボディで、手触りがプレミアムで、親密なひとときや社交の場に優雅さをもたらします。照明の未来を代表する Luci は、シェード上部の光学スイッチで作動する 3 つのプリセット ライト レベルとフル レンジ調光機能を備えた最先端の Dim to Warm ライト テクノロジーを備えています。Luci はクラス最高のバッテリー寿命も誇り、充電の合間に長時間の照明を提供します。テーブル モデルとフロア スタンディング モデルの両方が用意されている Luci は、シルバー、真鍮、ブラックの 3 つのアルマイト加工機械トレース仕上げと、テクスチャ加工のマット ホワイトで提供されます。デザイナー: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    仕様
    • FINISHES: Satin Aluminum Brass Black Matte White MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate lens Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 3-stage step dimming 18-180hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included Energy-efficient, flat-panel technology Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 2.1W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 135 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) IP Rating: IP54 CERTIFICATIONS: ETL,CE
    技術仕様
    • Unique refluci-table-floor
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米