製品の公開
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
    Pablo Designs

    Nivél Pendant

    Google翻訳”,
    ペンダント照明の未来を再定義する Nivél の純粋でエレガントなシルエットは、回転シェードフォームのカラフルなパレットと、軸上で優雅に回転して光を下方向に集中させたり、壁ウォッシュとして使用してあらゆるスペースでシームレスな照明コントロールを提供する関節式フラットパネル LED ライト エンジンを組み合わせたものです。Nivél ペンダントは個別に吊り下げることも、単一の有線キャノピーで駆動する大きなマルチライト クラスターに吊り下げることもできます。これにより、ユーザーはライトを任意の高さ、スパン、方向に再配置できます。15 インチ (38 cm) と 22 インチ (56 cm) の 2 つのサイズがあり、マット ホワイト、テラコッタ、フォレスト グリーン、スレート ブルー、エスプレッソ、テクスチャ ブラックの 6 種類のパウダー コーティング仕上げがあり、グラファイトまたはホワイトのファブリック コードと天井キャノピーを選択できます。Nivél は、両方のサイズでホワイトのフラッシュマウント バリエーションも用意されています。
    仕様
    • FINISHES: Cord: Black, White Shade: Black, White, Terracotta, Slate, Forest, Espresso MATERIALS: Steel Shade (15in) Aluminum Shade (22in) Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable 45 Degree Shade Tilt SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 10.5W Color Temperature: 2700K Luminosity: 15"(550 Lm), 22"(740 Lm) Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refnivel-pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)