製品を公開する
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
Sky Dome
    Pablo Designs

    Sky Dome

    Google翻訳,
    スカイ コレクションは、装飾とパフォーマンスのさまざまな利点を実現する複数のシェード リフレクター ソリューションを備えたモジュラー ペンダント照明システムです。スカイ ドームには、スパン アルミニウム (マット ブラック、マット ホワイト、ブラッシュ ブラス) とプレス ウッド (ホワイト オークまたはウォルナット) のシェード リフレクターが用意されており、強力な両面 LED 光源と組み合わせると、ランプに軽快な外観を与えると同時に、あらゆる方向に比類のない照明を提供します。スカイ ドームは、形状と機能を比類のない品質で組み合わせており、18 インチ (45.8 cm)/24 インチ (61 cm)/32 インチ (81 cm) の 3 つのサイズが用意されています。スカイ ソロ、スカイ サウンド、最新のスカイ ドーム フラッシュなど、スカイ コレクションの他の製品もご覧ください。受賞歴: 2020 メトロポリス ライク アワード 2020 NYCxDESIGN: ペンダント フィクスチャー部門受賞 2020 IDA プロダクト デザイン アワード: シルバー
    仕様
    • FINISHES (Lamp): Polished Aluminum Matte black Paint FINISHES (Dome Wood): Walnut White Oak FINISHES (Dome Metal): Matte Black Matte White Brushed Brass MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy Pressed Wood shade -or- Spun Aluminum shade FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • 固有参照番号sky-dome
    • 製品ファミリLighting
    • 製品グループPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米