製品の公開
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
    Pablo Designs

    SOLIS

    Google翻訳”,
    デザイナーのカルマイン・デガネッロは、ソリスを制作するにあたり、太陽光線という原型的な光と向き合うことを試みました。その結果生まれた作品は、光と影が魅力的に融合し、きらめく光線と放射状のパターンを空間に投影します。その効果は無重力感と、光源との新しい関係を誘う再定義された環境です。軽量ポリエステル生地とステンレススチールで作られた吊り下げ式ランプ、ソリスはペンダントとして使用したり、壁に吊るしたり、自立型のポータブル照明器具として使用したりできます。
    仕様
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Polyester fabric shade Nickel-chrome steel hardware Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer) Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Fire retardant polyester fabric Cord length: 13’ (396cm) from lamp to dimmer (Field Cuttable for pendant), 6' (183cm) from dimmer to plug Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 2700K 950 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    技術仕様
    • Unique refsolis
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (10)