製品の公開
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
    Pablo Designs

    SOLIS DRUM

    Google翻訳”,
    新しい Solis Drum ペンダントは、エレガントな Solis サスペンション ファミリーの最新製品です。光と影のユニークな魅力的なブレンドが特徴の Solis Drum は、レーザーカットされたポリエステル生地と、張力のかかった状態でシェードを吊り下げることができるアルミニウムの上部と下部のリング構造を組み合わせて作られています。Solis Drum には、上部リングの直径全体に広がる魅力的な LED ドーム ディフューザーも採用されており、下と横に光を放射して、周囲の空間にきらめく温かみのあるパターンを投影します。その効果は無重力感で、光源との新しい種類の関係を招きます。ダイニング テーブルの上、玄関、または大きなグループに最適です。
    仕様
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Chrome plate steel Chrome plate aluminum Acrylic diffuser Polyester fabric shade Fabric cord FEATURES: Full-range dim Ships flat-packed High powered LED light source SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 60Hz Power Consumption: 35W(24")80W(36") Color temperature: 2700K Note:3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 2500 Lumens (24") 5600 Lumens (36") Luminaire efficacy: 71 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (609cm) CERTIFICATIONS: ETL, RoHS, PSE
    技術仕様
    • Unique refsolis-drum
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (10)