製品の公開
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
    Pablo Designs

    SWELL / SWELL XL

    Google翻訳”,
    エレガントで無限の柔軟性を誇る Swell は、屋内と屋外の照明の境界をシームレスに融合するように設計されたモジュール式 LED 照明システムです。紡績アルミニウムで作られた Swell の 3 つのシェード デザインは、流動的で波打つラインと輝く真鍮のインテリアを組み合わせ、組み合わせてダイナミックなグループを作成できます。Swell は、個別に吊り下げることも、シャンデリアとして吊り下げることも、相互接続可能なシェード ストリングとして吊り下げることもできます。住宅、商業、ラウンジ、ホスピタリティのあらゆる環境に完璧にマッチします。Swell は、並外れたスケールが求められるスペース向けに、魅力的な新しい XL サイズでご利用いただけるようになりました。
    仕様
    • FINISHES: Matte Black/Brass/Black Cord Matte White/Brass/White Cord Brass/Brass/Black Cord MATERIALS: Steel Canopy Aluminum Socket Spun Aluminum Shade Aluminum Check-Ring PVC Cord FEATURES: Fully dimmable Damp rated (For indoor and covered outdoor areas only) Interchangeable shadesSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption:13W Color temperature: 3000K Note: 2700K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1000 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI 50K Hour lifespan Cord length 10ft Dark Sky compliant Title 20 compliant Title 24 compliant BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 3000K 1000 Lumens CERTIFICATIONS: ETL, RoHS
    技術仕様
    • Unique refswell-swell-xl
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)