製品の公開
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
    Pablo Designs

    T.O Pendant

    Google翻訳”,
    TO は、日常生活の柱としての光の重要性を称えます。TO は、2 本の装飾的な織りナイロンベルトで吊り下げられたエレガントな光の杖を特徴としており、オーバーモールド加工が施されているため、360 度回転してあらゆる方向に光を向けることができます。TO ペンダントは、最小限の労力で、直接的なタスク指向の照明から間接的な雰囲気に変身させることができます。そのサスペンション システムにより、直線シリーズから多軸および多段グループまで、さまざまな構成で吊り下げることができ、究極の自由と創造性が実現し、住宅環境や職場環境の両方で見事なディスプレイを作成できます。TO ペンダントは、ポリッシュ クローム、マット ブラック、マット グレー仕上げで提供され、バーント オレンジ、グラファイト、ライト グレーのサスペンション ベルトと組み合わせることができ、あらゆるニーズに合わせて組み合わせることができます。TO テーブルとフロアで、コレクションの残りの部分をご覧ください。デザイナー: Carmine Deganello + Pablo Studio 2023 受賞: 2023 Frame Award
    仕様
    • FINISHES (Lamp): Chrome Matte Black Matte Grey FINISHES (Belts): Burnt Orange Graphite Light Grey MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Fabric Cord Nylon Webbing FEATURES: 360° arm rotation 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Consumption: 10W Color Temperature: 2700K Luminosity: 750 Lumens Luminaire efficacy: 75 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) BULB TYPE: High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL,CE
    技術仕様
    • Unique refto-pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)