製品の公開
CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR
PADILLA FIRE DOORS

CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

Google翻訳”,

MC3フレームは、1.2mm厚の高強度亜鉛メッキ鋼板製で、絶縁ジョイントを備えています。アンカークランプとネジ固定用の穴が付いています。

厚さ 53 mm のスキンパス亜鉛メッキ鋼板、ハニカムを充填。

CEマーク付きロック。

セカンダリー リーフにはカウンター ロックと下部ラッチが装備されています。

亜鉛メッキされた多用途ヒンジ。

黒色の PVC アンチラッチハンドルと特許取得キーシリンダー。

取り付け用のスペーサー。

組み立てとメンテナンスの手順。

仕様
  • Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

技術仕様
  • Unique refclassic-multiuse-2-leaf-door
  • コレクションセットMultiuse doors
  • コレクションCLASSIC Multiuse Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2015
  • 幅(mm)1110
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

南アメリカ ヨーロッパ アフリカ
コロンビア
イタリア
モロッコ
スペイン
ドイツ
フランス
ポルトガル