製品の公開
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC

    Acoustic element DISC

    Google翻訳”,

    DISCでオフィスの音量を下げましょう

    柔軟性こそが、当社の音響エレメントDISCの切り札です。回転させて空間を移動させる際も、DISCなら常に最適なソリューションを提供します。コンパクトディスクのようなデータ媒体は、今日のオフィスから、そして少なくとも明日のオフィスから姿を消して久しいですが、PALMBERGはCDへのオマージュとして、新しい間仕切りDISCを開発しました。その形状にちなんで名付けられた「DISC」は、ピン留め可能なプライバシースクリーンを通して視覚的なプライバシーを確​​保するだけでなく、職場の音を吸収し、オフィスワーカーの集中力を高めます。さらに、この「静音ディスク」は、スムーズな回転により、室内のA地点からB地点まで、素早く簡単に、そして背中に負担をかけずに移動できます。

    仕様
    • A statement of soft tones

      A lot of glass, hard floors and a high ceiling often have a negative effect on the acoustics in the reception area. DISC ensures comfortable room acoustics at places of retreat such as the waiting zone. The disc has a diameter of 1600 mm, is covered with fabric and offers best absorption properties due to the inner polyester fleece. This allows visitors to calm down and relax before an important conversation.

    技術仕様
    • Unique refdisc_TP
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションacoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1600
    • 幅(mm)1600
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ