製品の公開
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY

    Ceiling Tiles PHORMY

    Google翻訳”,

    既存の送電網の天井をアップグレードする

    PALMBERGはPHORMYによって、作業環境に少し個性を加えるためのシンプルなソリューションを開発しました。PHORMY天井タイルは、既存の格子天井を視覚的にも音響的にも簡単にアップグレードします。ポリエステル製の軽量素材で作られたこのタイルは、新しい天井面を作り出し、同時に室内の音響効果も向上させます。既存の天井タイルはそのまま残し、新しいPHORMYタイルの上に再設置するため、既存の建物をデザイン性を高めながら現代化できる、資源節約型のソリューションです。

    仕様
    • Retrofit solution for grid ceilings

      PHORMY ceiling tiles are available for grid sizes of 600 x 600 mm and 625 x 625 mm, with straight edges for a flush installation or with a tegular edge for an elegant shadow gap look. They are made of polyester fibre boards: 12 mm polyester fleece in five colours, or a fabric-laminated version with a material thickness of 13 mm in 17 colours. Once installed, the tiles achieve sound absorber class C; with an installation distance of 200 mm to the raw ceiling they achieve class B. Installation is done from below into the existing T-profiles, so the existing ceiling construction is retained.

    技術仕様
    • Unique refphormy-ceiling-tiles
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションacoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル布
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    ドイツ

    類似製品