製品の公開
Mithra
PalmShield

Mithra

Google翻訳”,

Mithraシェード構造があれば、ご自宅、商業施設、公共スペースなどで、長年にわたって快適な屋外でのくつろぎをお楽しみいただけます。錆びにくい粉体塗装スチールを使用し、各パーツはPalmSHADEの実績あるステンレススチール製金具で組み立てられています。このシェード構造は、日差しを適度に遮りながらも、下の休憩スペースに光を届けたいお客様に最適です。長時間日光にさらされると、熱中症、日焼け、脱水症状、さらには皮膚がんなど、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。これらの影響を避けつつ屋外を楽しむ最善の方法は、日陰のある場所を確保することです。PalmSHADEのMithraシェードは、デッキ、プールサイド、公園、庭園に最適です。各設置場所のニーズに合わせて、シェードの空間カバー範囲をカスタマイズいたします。

仕様
    • Striking Canopy Design: Sleek rectangular design with horizontal slat roof to protect and shade a large area.
    • Superb, Customizable Construction: Heavy-gauge steel construction for stability and durability. The height and canopy dimensions of this shade structure are custom-made to accommodate your installation site.
    • Shade, Air Movement, and Filtered Light: The infill of the canopy provides shade along with ventilation and filtered light.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple color options. PalmSHADE can color your shade to match or complement its surroundings.
    • Optional Canopies: Distinguish your shaded area even further with a retractable screen, canopy, or sail. All available for PalmSHADE's products.
    • Applications: Perfect for walkways, plazas, courtyards, hotels, resorts, parks, and commercial sites.
技術仕様
  • Unique refMithra-sunshade-structure
  • コレクションセットSunshade Structure
  • コレクションSunshade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ