製品の公開
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

Google翻訳”,
たっぷりとした厚板と、つや消しの生の外観のブラッシュ仕上げとラッカー仕上げに誘惑されないようにすることは不可能です。この範囲は、洗練されたラインでフランスのフローリングの愛好家だけでなく、結び目、亀裂、その他の特殊性を好む人を魅了し、各板のユニークな特徴を証明します。
仕様
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

技術仕様
  • Unique refoak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • コレクションセットDiva
  • コレクションTimeless Natural Hues
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)14
  • 幅(mm)139
  • 奥行き(mm)495
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)9.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor